Schneider-Electric Challenge Com
 
LV426970 picture- challenge-com
LV426970
Compact NSXm EverLink csatlakozó 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Compact Compact NSXm
Termék vagy alkatrész típusa Kábelcsatlakozó
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozó tartozékok
Pólusok megnevezése 3P
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 3-as készlet
Csatlakozás helye Felfelé
Terhelésoldali
Névleges áramerősség 16…160 A esetén copper
16…100 A esetén aluminium
Vezető anyaga Acél
Csatlakozás típusa Csavaros bekötés - 1 kábel 2,5…95 mm² - tömör
Csavaros bekötés2,5…95 mm² - sodrott
Csavaros bekötés2,5…70 mm² - rugalmas
Control wire terminal 10 A esetén 0,5…6 mm² (AWG 20...AWG 11), Sodrott
10 A esetén 1,5…6 mm² (AWG 20...AWG 11), merev
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 13,0 cm
1.csomag hossza 15,0 cm
1. csomag súlya 133,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő