|
|
|
LV426979
Compact NSXm réz saru 50/70² 4 db
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hullámsaru
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartománykompatibilitás
|
Compact NSX DC & DC PV
PowerPact B
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
[In] névleges áram
|
160 A
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Fázishatár elválasztók
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Csatlakozás típusa
|
Krimpelő terminálok1 kábel 70 mm² - merev
Kosaras szorító1 kábel 50 mm² - rugalmas
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
119,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|