|
|
|
LV429258
4 sajtolható kábelsaruk rézkábel 185mm*2
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hullámsaru
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartománykompatibilitás
|
Compact NS NSX100
Compact NS NSX160
Compact NS NSX250
Compact NS NSX100 DC
Compact NS NSX160 DC
Compact NS NSX250 DC
Easypact CVS100B
Compact INS80PV
Compact Compact MCP NSJ400 üres
Fupact Fupact ISFT
Fupact Fupact INF
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
[In] névleges áram
|
250 A
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Fázishatár elválasztók
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Csatlakozás típusa
|
Krimpelő terminálok1 kábel 185 mm²
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,5 cm
|
1. csomag súlya
|
434,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
10,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,8 cm
|
2. csomag hossza
|
35,5 cm
|
2. csomag súlya
|
5,403 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
10,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|