|
|
|
LV429267
4P dugaszolóaljzat
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható elektromechanikus relé
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Plug-in
|
Névleges áramerősség
|
250 A
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,800 cm
|
1.csomag hossza
|
22,400 cm
|
1. csomag súlya
|
1,152 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
16,894 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
56
|
3.csomag magassága
|
50,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
78,904 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|