|
|
|
LV429338T
Hosszabbított rotációs hajtás, ComPacT NSX 100/160/250, fekete kar, tengely hossz 185 to 600 mm, IP55
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ComPacT NSX100...250 new generation
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Tartománykompatibilitás
|
Compact NS NSX100...250
Galaxy VS
PowerPact Multistandard
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlő tartozékok
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Kibővített
|
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyús lakat
|
Zár KIKAPCSOLT állapotban
1 ... 3 lakat
|
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Mellső
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,3 cm
|
1.csomag hossza
|
48,5 cm
|
1. csomag súlya
|
687,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
4,822 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
105 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
70 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|