|
|
|
LV429375
Plomba tartozékok készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
tartozékcsomag
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
LED
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tömítés tartozék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
22,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,700 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
BVB
|
Elfogadva
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|