Schneider-Electric Challenge Com
 
LV429382 picture- challenge-com
LV429382
MX 12 V DC munkaáramú kioldó NSX100–630
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT
Termékválaszték ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV new generation
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
Készülék rövid neve MX
Termék vagy alkatrész típusa Feszültségkioldó
Készülék alkalmazás Vezérlés
Feszültségkioltási típus Nyitó tekercs
Munkaáramú kioldó
Vezérlőkör feszültség 12 V DC
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS Compact UL
Compact NS ComPacT NSX DC new generation
Compact Compact NSX
Compact ComPact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact P
Kiegészítő jellemzők
Operating threshold 0,7...1,1 x Un nyitás
Válaszid? 50 ms
Vezérlőjel típusa Fenntartó
Impulzus
Impulzus időtartama >= 20 ms
Betáplálási bekapcsolási teljesítmény 10 W
Kiegészít? kapcsolat végpont Rugó 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 17)
Vezeték csupaszítási hossz 7 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,4 cm
1. csomag szélessége 4 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 123 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,2 cm
2. csomag szélessége 14,7 cm
2. csomag hossza 22,5 cm
2. csomag súlya 1,31 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 8,35 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months