Schneider-Electric Challenge Com
 
LV429486 picture- challenge-com
LV429486
Micrologic 6.M LCD kijelző
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték ComPact NSX100...250
ComPact NSX400...630
Termékcsalád Compact
Termék vagy alkatrész típusa LC szűrőkamra
Készülék alkalmazás Kijelző
Termékcsalád kompatibilitása Compact Compact NSX
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kioldóegység tartozék
Kioldóegység megnevezése Micrologic 6.2 E-M
Micrologic 6.3 E-M
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 6,0 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 30,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 63
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám B62c7344-518a-4dc8-a273-b4119c42b3b4
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Kivehető akkumulátor Yes
Garancia
Garancia 18 months