|
|
|
LV429493
Vigi 200-440V 4P, NSX250
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPact NSX100...250
|
Készülék rövid neve
|
VigiPacT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vigi add-on
|
Készülék alkalmazás
|
Kábelezési eszköz adaptáció
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX250 new generation áramkör-megszakító
Compact ComPact NSX250 áramkör-megszakító
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Névleges áramerősség
|
250 A
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A osztály
AC osztály
|
Szivárgóáram érzékenység beállítás típusa
|
Állítható
|
Földzárlat érzékenység
|
0,03 A esetén A osztály
0,1 A esetén A osztály
0,3 A esetén A osztály
0,5 A esetén A osztály
1 A esetén A osztály
3 A esetén A osztály
10 A esetén AC osztály
30 A esetén AC osztály
|
Szivárgóáram időkésleltetés beállítás típus
|
Állítható
|
Dt maradvány földzárlati időkésleltetés beállítás
|
0 ms
60 ms
150 ms
300 ms
500 ms
800 ms
1,2 s
4 s
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
200...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Szivárgóáram-védelem
|
Van
|
Maximum breaking time
|
800 ms
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Környezet
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
Szabványok
|
IEC 60947-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,200 cm
|
1.csomag hossza
|
17,200 cm
|
1. csomag súlya
|
1,300 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
16,319 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
42,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
77,276 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|