Schneider-Electric Challenge Com
 
LV431570 picture- challenge-com
LV431570
Áramváltó modul feszültség kimenettel 4P 250 5 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve CT modul és feszültségkimenet
Termék vagy alkatrész típusa Áramtranszformátor
Készülék alkalmazás Vezérlés
Termékcsalád kompatibilitása Compact ComPact NSX250
Compact INS80PV
Compact Compact MCP NSJ400 üres
Pólusok megnevezése 4P
Névleges áramerősség 250 A
Áramtranszformátor arány 250/5 A
Fogyasztás [VA] 1,1 VA
Pontossági osztály 1. osztály
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség 530 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő kapcsolat végpont Kábelcsatlakozó 2,5 mm²
Környezet
Áramütés védelmi osztály II osztály
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK04 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,5 cm
1. csomag szélessége 14,5 cm
1.csomag hossza 17,5 cm
1. csomag súlya 1,115 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,947 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám D6de6579-e574-46d8-907a-21c729c883f0
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek