Schneider-Electric Challenge Com
 
LV432484 picture- challenge-com
LV432484
3 derékszögű csatlakozó hosszabbítók
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Kivezetés meghosszabbítás tartó
Készülék rövid neve mer?leges terminálb?vít?
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS ComPacT NSX400 new generation
Compact NS Compact NSXm
Compact NS ComPacT NSX DC new generation
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Compact Compact INSE
Compact Compact NB
Pólusok megnevezése 3P
Mennyiség készletenként 3
Szerelési pozíció Derékszög?
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram 630 A
Csatlakozásosztás 45 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,7 cm
1. csomag szélessége 13 cm
1.csomag hossza 16,3 cm
1. csomag súlya 665 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 11,8 cm
2. csomag szélessége 19,6 cm
2. csomag hossza 35,3 cm
2. csomag súlya 4,186 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 12
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 8,794 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő