Schneider-Electric Challenge Com
 
LV432571 picture- challenge-com
LV432571
NS retrofit takaró kis kivágás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Utólagosan felszerelhető fogantyú
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
Kiegészítő jellemzők
Kivágási méretek 131 x 154 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 22,0 cm
1.csomag hossza 22,2 cm
1. csomag súlya 124,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,967 kg