Schneider-Electric Challenge Com
 
LV432631 picture- challenge-com
LV432631
1-3 db lakattal zárható kapcsolókar zárszerkezet rögzített
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve zár + adaptációs készlet
Termék vagy alkatrész típusa Reteszel? eszköz
Termékcsalád kompatibilitása Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
PowerPact PowerPact Multistandard
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Zár használata Rúd
Reteszelés helyzete El?l
Reteszelési opciók leírása Rögzített
Zár On vagy Off
Biztonsági kulcs nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 13,000 cm
1.csomag hossza 20,000 cm
1. csomag súlya 112,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,124 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months