|
|
|
LV432653
Áramváltó modul feszültség kimenettel 3P 400 5 A
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
CT modul és feszültségkimenet
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Névleges áramer?sség
|
400 A
|
Áramtranszformátor arány
|
400/5 A
|
Fogyasztás [VA]
|
2 VA
|
Pontossági osztály
|
0,5 osztály
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
530 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Kábelcsatlakozó 2,5 mm²
|
Környezet
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
20,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,16 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,807 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
D6de6579-e574-46d8-907a-21c729c883f0
|
BVB
|
Elfogadva
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|