|
|
|
LV434195
ULP megszakító vezeték, L=0,35 m (NS>630, NT, NW)
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
vezeték L = 1,3 m
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Egyvéges el?regyártott kábel
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
MasterPact Masterpact MTZ1
MasterPact Masterpact NW
MasterPact Masterpact NT
Compact NS ComPacT NS new generation
Compact Compact NS
|
Kiegészítő jellemzők
Elhelyezkedés a készüléken
|
Kiegészít? modul
Bels? keret
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45
|
Hosszúság
|
0,35 m
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
3,5 cm
|
1. csomag súlya
|
24,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,153 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|