Schneider-Electric Challenge Com
 
LV480814 picture- challenge-com
LV480814
ISFT160 csatlakozó blokk 3 x 16mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása FuPacT Fupact ISFT ISFT250 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Pólusok megnevezése 3P
Mennyiség készletenként 3-as készlet
Kiegészítő jellemzők
Vezető anyaga Réz
Csatlakozás típusa Kábel kivezetés3…16 mm²
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,6 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 146,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,14 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő