Schneider-Electric Challenge Com
 
LV480825 picture- challenge-com
LV480825
ISFT400 fedlap biztosító-állapotfigyelő
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Olvadóbiztosító betét felügyelet
Elektromos áramkör típusa Beépített szakért?i modulok teljesítménye
Készülék alkalmazás Egyes fogadás
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Villamos tartozék
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása FuPacT Fupact ISFT ISFT630 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Vezérlő típusa Kilincs zárral
[Ue] névleges üzemi feszültség 400/690 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 5 A (AC-15: B300) -200...240 V AC
5 A (AC-15: B300) -250 V AC
5 A (DC-14) -24 Veff DC
Iq névleges feltételes rövidzárlati áram 2 kA
Maximális teljesítmény [VA] 3 VA
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 5 A
Ui névleges szigetelési feszültség 250 V
Minimális teljesítmény 10 mA 24 V
Szabványok EN 61000-4-6
EN 61000-4-5
ENV 50204
EN 61000-4-8
EN 61000-4-2/3/4/5/6/8
EN 55022-11 1. csoport
EN 61000-4-4
Terméktanúsítványok CE
Nettó súly 0,2 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,0 cm
1. csomag szélessége 22,5 cm
1.csomag hossza 35,0 cm
1. csomag súlya 1,216 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 4,238 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő