Schneider-Electric Challenge Com
 
LV480827 picture- challenge-com
LV480827
ISFT400 csatlakozás takaró
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték ISFT630
Termékcsalád FuPacT
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozó fedél
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása FuPacT Fupact ISFT ISFT630 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék rövid neve tesztkábel
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Környezet
IP védettségi szint IP3x
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 20,8 cm
1.csomag hossza 4,7 cm
1. csomag súlya 100,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,368 kg