Schneider-Electric Challenge Com
 
LV480870 picture- challenge-com
LV480870
Hosszúság adapter és azonosítócímke-tartó, szakaszolókapcsoló-biztosító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Lencsék
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési anyagok
Termékcsalád kompatibilitása FuPacT Fupact ISFT
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 9,3 cm
1.csomag hossza 23,5 cm
1. csomag súlya 144,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 5,122 kg