[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
F
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
18 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
30000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
12000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir
|
Állítható 9 beállítás
|
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya
|
40...100 A
|
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa
|
Rögzített
|
Hosszú ideju késleltetési beállítás
|
11 s -7,2 x Ir
16 s -6 x Ir
400 s -1,5 x Ir
|
Rövid idejű megszólalás beállítás típusa
|
Állítható 9 beállítás
|
Isd rövididejű megszólalási beállítási tartomány
|
1.5...10 x Ir
|
Rövid idejű késleltetés beállítási típus
|
Rögzített
|
Tsd rövid idejű késleltetés beállítási tartomány
|
0,02 s
|
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii
|
Rögzített
|
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány
|
1500 A
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros csatlakozók
|
Csatlakozásosztás
|
35 mm
|
Kompatibilitási kód
|
CVS100
|
Szélesség
|
105 mm
|
Mélység
|
86 mm
|
Magasság
|
161 mm
|
Termék súlya
|
2,04 kg
|