[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
N
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
30 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
25000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
12000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
0…100 A
|
Hosszú idej? megszólalási beállítástípus Ir
|
Állítható
|
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya
|
0,7...1 x In
|
Hosszú idej? késleltetés beállítás típusa
|
Rögzített
|
Rövid idejű késleltetés beállítási típus
|
Rögzített
|
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii
|
Rögzített
|
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány
|
800 A
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Fels? csatlakozás
|
Mells?
|
Alsó csatlakozás
|
Mells?
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros csatlakozók
|
Csatlakozásosztás
|
35 mm
|
Kompatibilitási kód
|
CVS160
|
Szélesség
|
105 mm
|
Mélység
|
86 mm
|
Magasság
|
161 mm
|
Nettó súly
|
1,5 kg
|