Schneider-Electric Challenge Com
 
LVR07500A69T picture- challenge-com
LVR07500A69T
Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 50 kvar 690V 50Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Készülék rövid neve DR2S
Termék vagy alkatrész típusa DeviceNet kártya
Hálózati frekvencia 50 Hz
Reaktív teljesítmény ráta 50 kvar esetén 690 V AC 50 Hz
Hálózati feszültség 690 V AC 50 Hz
Hangolási rend 3,8 - 190 Hz - 7 % - 50 Hz
Kiegészítő jellemzők
Power losses (max) 320 W
Induktancia érték 2,232 mH
Induktivitás tűrés - 5% – 5% pontonként
Alap áramerősség 41,8 A
RMS current rating 45,2 A
Elektromos szigetelési osztály I osztály
[Ui] névleges szigetelési feszültség 1,1 kV
Dielektromos tesztfeszültség 4 kV 50 Hz 1 perc, kimenet/belső logika
Maximális állandó áram 1.2 x I1
Harmonikus áram spektrum 3,7 % x I3
38,2 % x I5
13,6 % x I7
4,9 % x I11
Dinamikus ellenállási áram 2,2 x Isc
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 2 A -250 V AC 50 Hz
A telepítés típusa Beltéri telepítés
Hűtés típusa Kényszerített áramlás
Csatlakozás típusa Alaplemez csatlakozó
Rögzítő középpont 200 x 125 mm
Magasság 270 mm
Szélesség 260 mm
Mélység 200 mm
Nettó súly 22 kg
Környezet
Szabványok IEC 60068-1
IP védettségi szint IP04
Működési magasság <= 2000 m
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 0…55 °C -<= 1000 m
0…50 °C -> 1000...2000 m
Átlagos környezeti üzemi leveg? h?mérséklet 50 °C -<= 1000 m (átlagos élettartam túllépés)
40 °C -<= 1000 m (24 órás átlag)
45 °C -> 1000...2000 m (átlagos élettartam túllépés)
35 °C -> 1000...2000 m (24 órás átlag)
Éghajlati ellenállóképesség Relatív páratartalom: 200 A
Sófátyol (400 V/50 Hz) : 250 hours
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 49,000 cm
1. csomag szélessége 40,000 cm
1.csomag hossza 60,000 cm
1. csomag súlya 28,900 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 50,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 66,500 kg