Schneider-Electric Challenge Com
 
LVR07X00A40T picture- challenge-com
LVR07X00A40T
Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 100 kvar 400/415V 50Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Készülék rövid neve DR2S
Termék vagy alkatrész típusa DeviceNet kártya
Hálózati frekvencia 50 Hz
Reaktív teljesítmény ráta 100 kvar esetén 400 V AC 50 Hz
Hálózati feszültség 400 V AC 50 Hz
Hangolási rend 3,8 - 190 Hz - 7 % - 50 Hz
Kiegészítő jellemzők
Power losses (max) 480 W
Induktancia érték 0,375 mH
Induktivitás tűrés - 5% – 5% pontonként
Alap áramerősség 144,3 A
RMS current rating 155,9 A
Elektromos szigetelési osztály I osztály
[Ui] névleges szigetelési feszültség 1,1 kV
Dielektromos tesztfeszültség 4 kV 50 Hz 1 perc, kimenet/belső logika
Maximális állandó áram 1.2 x I1
Harmonikus áram spektrum 3,7 % x I3
38,2 % x I5
13,6 % x I7
4,9 % x I11
Dinamikus ellenállási áram 2,2 x Isc
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 2 A -250 V AC 50 Hz
A telepítés típusa Beltéri telepítés
Hűtés típusa Kényszerített áramlás
Csatlakozás típusa Alaplemez csatlakozó
Rögzítő középpont 200 x 125 mm
Magasság 350 mm
Szélesség 350 mm
Mélység 220 mm
Nettó súly 37 kg
Környezet
Szabványok IEC 60068-1
IP védettségi szint IP04
Működési magasság <= 2000 m
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 0…55 °C -<= 1000 m
0…50 °C -> 1000...2000 m
Átlagos környezeti üzemi leveg? h?mérséklet 50 °C -<= 1000 m (átlagos élettartam túllépés)
40 °C -<= 1000 m (24 órás átlag)
45 °C -> 1000...2000 m (átlagos élettartam túllépés)
35 °C -> 1000...2000 m (24 órás átlag)
Éghajlati ellenállóképesség Relatív páratartalom: 200 A
Sófátyol (400 V/50 Hz) : 250 hours
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 56,0 cm
1. csomag szélessége 40,0 cm
1.csomag hossza 60,0 cm
1. csomag súlya 44,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 50,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 96,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő