|
|
|
LVS01036
zárt padló kábelcsatorna hozzáférés IP30
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
IP31 szekrény
IP30 szekrény
IP43 szekrény
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Tartozék
|
4 készlet pillér + pillérfej
2 db A-szögű alkatrész
4 távtartó
2 kombinációs oszlop
2 rövid kombinációs keresztsín
2 alaplemez lezáró dugó
7 HX hornyos anya
4 csavar-alátétlemez
2 db B-szögű alkatrész
2 csavar talppal
2 kötőelem
1 önmetsző csavar
1 földelő-kábelbefonás dugó
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Fali kábelvezeték
Álló kábelcsatorna
|
Szélesség
|
200 mm
|
Termék súlya
|
1,24 kg
|
Felületkezelés
|
Textured
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
1.csomag hossza
|
24,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,671 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,412 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
BVB
|
Elfogadva
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|