Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS01041 picture- challenge-com
LVS01041
9M oldalfal Prisma G IP30
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Oldallemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Tartalék alkatrész
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Installation description Fali szekrény
Szerelési hely Oldal
Függoleges modulok (50 mm) száma 9
Kiegészítő jellemzők
Anyag Hőkezelt acél
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Matt
Textured
Szín Fehér (RAL 9003)
Szélesség 195 mm
Magasság 475 mm
Mélység 45 mm
Termék súlya 1 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Környezet
IP védettségi szint IP30
IK védettségi fok IK08
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 20,500 cm
1.csomag hossza 68,000 cm
1. csomag súlya 1,107 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 42
2.csomag magassága 46,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 58,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
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
Fenntartható csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No