|
|
|
LVS01110
Belső Teli Kábeltérajtó W150
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szélessávú csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
|
Magasság
|
1925 mm
|
Szélesség
|
150 mm
|
Mélység
|
35 mm
|
Termék súlya
|
5,76 kg
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,000 cm
|
1.csomag hossza
|
198,500 cm
|
1. csomag súlya
|
6,321 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
50,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
202,000 cm
|
2. csomag súlya
|
203,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e
|
BVB
|
Elfogadva
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|