Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS01224 picture- challenge-com
LVS01224
IP30 REINFORCED PLAIN DOOR IK10 W650
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Csuklópánt
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Type of door Teli
IP védettségi szint IP30
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 3
Door opening angle 120°
Függoleges modulok (50 mm) száma 36
Szekrény anyaga Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 1925 mm
Szélesség 650 mm
Termék súlya 24,6 kg
Felületkezelés Matt
Textured
Szín Fehér (RAL 9003)
Környezet
IK védettségi fok IK10 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 70,000 cm
1.csomag hossza 198,500 cm
1. csomag súlya 25,220 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 84,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 202,000 cm
2. csomag súlya 278,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen