Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS03074 picture- challenge-com
LVS03074
Szerelőlap NS630, függőleges, rögzített, rotációs hajtás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Beépített készülék Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS400 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS400 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS630 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS630 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés
Condition of using cable tie Need a receiver (1M magas) ha az eszköz telepítése függőleges
Függőleges modulok száma [50 mm] 15 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
15 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
15 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
15 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
15 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
15 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
15 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
15 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
18 modul(ok): CVS400 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
18 modul(ok): CVS400 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
18 modul(ok): CVS630 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
18 modul(ok): CVS630 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
18 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
18 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
18 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
18 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet Kivágott lemezek 0,31 mm felül vagy alul 267 mm
Kivágott lemezek 0,312 mm felül vagy alul 317 mm
Anyag Acéllemez
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Szélesség 600 mm
Magasság 500 mm
Termék súlya 2,24 kg
Functional unit 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 15 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 18 0,312 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,4 cm
1. csomag szélessége 23,2 cm
1.csomag hossza 47,2 cm
1. csomag súlya 2,31 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 21,607 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 36
3.csomag magassága 44 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 98,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No