Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS03102 picture- challenge-com
LVS03102
Szerelőlap Easypact EZC100 1P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Beépített készülék Easypact: rögzített, 2 TL között EZC100 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 15 x 1P: rögzített, 2 TL között EZC100 függőleges beszerelés
5 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC100 függőleges beszerelés
3 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC100 függőleges beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm] 5 modul(ok): EZC100 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): EZC100 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acéllemez
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Matt
Textured
Szín Fehér (RAL 9003)
Szélesség 600 mm
Magasság 150 mm
Termék súlya 1,1 kg
Functional unit 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 1P 15 közvetlen 5 75 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 1P 15 közvetlen 5 75 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 5 közvetlen 5 75 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 5 közvetlen 5 75 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 5 75 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 5 75 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 12,8 cm
1.csomag hossza 47 cm
1. csomag súlya 1,1 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 7,719 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 24
3.csomag magassága 72 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 36,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No