|
|
|
LVS03175
4M-os rácsos szerelőlap csat. G rendszer
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
|
Installation description
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
|
Szerelőlemez leírás
|
Lapos hornyolt
|
Beépített készülék
|
Phaseo: LV/LV transzformátor
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
4 modul(ok): LV/LV transzformátor in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna
4 modul(ok): LV/LV transzformátor in 300 mm Szélesfali kábelvezeték
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Szélesség
|
300 mm
|
Magasság
|
200 mm
|
Termék súlya
|
0,315 kg
|
Functional unit
|
300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Phaseo LV/LV transzformátor 4 12,5 mm
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Phaseo LV/LV transzformátor 4 12,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
22,000 cm
|
1. csomag súlya
|
347,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,007 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
BVB
|
Elfogadva
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|