Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS03222 picture- challenge-com
LVS03222
Takarólemez Compact NSX kioldóegységhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Osztható lezáró lemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P homloklap tartókeret
PrismaSeT PrismaSeT G homloklap tartókeret
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező
Fali szekrény
Álló szekrény
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 107 mm
Szélesség 147 mm
Termék súlya 0,06 kg
Anyag Műanyag
Szín Fehér (RAL 9001)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,1 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1.csomag hossza 14,8 cm
1. csomag súlya 58,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2587,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No