Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS03225 picture- challenge-com
LVS03225
Homloklap "P" NSX100/250 vízszintes, rögzített, billenőkaros vagy rotációs hajtásos kapcsoló, 3P/4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P vagy 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSXm függőleges beszerelés
Működési helyzet Függőleges
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 5
Szabványok IEC 61496-1-2
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS
Felületkezelés Matt
Textured
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Magasság 250 mm
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P vagy 4P 1 közvetlen 8
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P vagy 4P 1 közvetlen 8
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSXm van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P vagy 4P 1 közvetlen 8
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 25,900 cm
1.csomag hossza 26,100 cm
1. csomag súlya 559,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 17,000 cm
2. csomag szélessége 27,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 5,687 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 10
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 6,113 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No