|
|
|
LVS03424
Mounting Plate, Transfer Pact, 3P/4P, 63A, Vertical W650
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
TransferPacT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Készülék rövid neve
|
TP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT P TP szerelőlemez rögzített része
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 + 150 mm mélység 400 mm
Mező - szélesség 650 mm
|
Szekrény szerelése
|
Felület
|
Szerelési hely
|
Szekrény felső és alsó első része
|
Szerelőlemez leírás
|
Dedikált
|
A sín típusa
|
Moduláris
|
Beépített készülék
|
Rögzített, 2 TL között van földzárlat védelem - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 2P vagy 3P vagy 4P: panel mounting sorkapcsok függőleges beszerelés
|
Condition of using cable tie
|
-20-70 °C (6M magas) ha az eszköz telepítése függőleges
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
6 modul(ok): sorkapcsok integrált földzárlat védelem , közvetlen in 650 + 150 mm Széles2 álló szekrény (érkező kábel felső és alsó szekrény)
6 modul(ok): sorkapcsok integrált földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Széles2 álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső és alsó szekrény)
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
IEC-Ex INE 16.0047X
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa
|
4 fül sorkapcsok kapcsoló
|
Kábelbemenet
|
Top and bottom 1,5…35 mm in front of support frame
|
Anyag
|
Szerelőlyukakon: rozsdamentes acél
|
Védőkezelés
|
Nincs
|
Szélesség
|
570 mm
|
Magasság
|
197 mm
|
Mélység
|
16 mm
|
Termék súlya
|
1,2 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 m
|
Környezet
IP védettségi szint
|
> IP31 0...50 °C megfelel IEC 61439-2
|
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to IEC 60947-1
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
IK védelem 25...150 Hz - - 20...55 °C megfelel IEC 61439-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
58,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,420 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
34,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
43,500 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
|
|