Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS03425 picture- challenge-com
LVS03425
Mounting Plate, Transfer Pact, 3P/4P, 160A, Vertical W650
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád TransferPacT
Termékválaszték PrismaSeT P
Készülék rövid neve TP
Termék vagy alkatrész típusa Szerel?lemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT P TP szerelőlemez rögzített része
Installation description Mező - szélesség 650 + 150 mm mélység 400 mm
Mező - szélesség 650 mm
Szekrény szerelése Felület
Szerelési hely Szekrény felső és alsó első része
Szerel?lemez leírás Dedikált
A sín típusa Moduláris
Beépített készülék Rögzített, 2 TL között van földzárlat védelem - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P vagy 4P: panel mounting sorkapcsok függőleges beszerelés
Condition of using cable tie -20-70 °C (8M magas) ha az eszköz telepítése függőleges
Függ?leges modulok száma [50 mm] 8 modul(ok): sorkapcsok integrált földzárlat védelem , fésűs gyűjtősín in 650 + 150 mm Széles2 álló szekrény (érkező kábel felső és alsó szekrény)
8 modul(ok): sorkapcsok integrált földzárlat védelem , fésűs gyűjtősín in 650 mm Széles2 álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső és alsó szekrény)
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok IEC-Ex INE 16.0047X
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa 4 fül sorkapcsok kapcsoló
Kábelbemenet Top and bottom 0…70 mm in front of support frame
Anyag Szerelőlyukakon: rozsdamentes acél
Védőkezelés Nincs
Szélesség 570 mm
Magasság 247 mm
Mélység 16 mm
Nettó súly 2 kg
Mennyiség készletenként 1 m
Környezet
IP védettségi szint > IP31 0...50 °C megfelel IEC 61439-2
IK védettségi fok IK10 conforming to IEC 60947-1
Mechanikai hibatűrési képesség IK védelem 25...150 Hz - - 20...55 °C megfelel IEC 61439-2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 25,000 cm
1.csomag hossza 58,000 cm
1. csomag súlya 2,858 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 34,500 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 53,000 kg
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék