Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS03698 picture- challenge-com
LVS03698
Homloklap NT, függőleges, rögzített, 3P, csat.
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Masterpact: rögzített, 2 TL között NT06...10 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Masterpact: rögzített, 2 TL között NT12 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Masterpact: rögzített, 2 TL között NT16 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NT06...10 függőleges beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NT12 függőleges beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NT16 függőleges beszerelés
Működési helyzet Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Mellső csatlakozású
Függoleges modulok (50 mm) száma 11
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS
Anyag Acél
Felületkezelés Textured
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Magasság 550 mm
Szélesség 321 mm
Termék súlya 1,88 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,4 cm
1. csomag szélessége 32,5 cm
1.csomag hossza 55,5 cm
1. csomag súlya 1,833 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 13,774 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 28
3.csomag magassága 44 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 66 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva