Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS03910 picture- challenge-com
LVS03910
Kivágott homloklap 72x72mm műszerhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Type of front plate Kivágás
Beépített készülék Vigirex: RH10
Vigirex: RH21
Vigirex: RH99
Ember-kapcsolóberendezés interfész: 72 x 72 mm-es készülék
Ember-kapcsolóberendezés interfész: HSI
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Álló szekrény - szélesség 850 mm
Függoleges modulok (50 mm) száma 3
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS
Anyag Acél
Felületkezelés Textured
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Magasság 150 mm
Szélesség 750 mm
Termék súlya 0,48 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Vigirex 6 3
600 mm PrismaSeT G álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 6 3
600 mm PrismaSeT G fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 6 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 6 3
600 mm PrismaSeT G álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 6 3
600 mm PrismaSeT G fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 6 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 6 3
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Vigirex 6 3
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Vigirex 6 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 16,5 cm
1.csomag hossza 51,5 cm
1. csomag súlya 494,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 17,0 cm
2. csomag szélessége 17,5 cm
2. csomag hossza 53,0 cm
2. csomag súlya 5,135 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 90
3.csomag magassága 36,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 57,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No