|
|
|
LVS04014
Multiclip 4P, 200A, 1 sor
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Készülék betáplálás
|
Termék neve
|
Linergy LGY
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
PrismaSeT Prisma PH szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
IP védettségi fok
|
IPxx B
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
DIN sín
Teli szerelőlap
Perforált szerelőlap
|
Beépített készülék
|
Moduláris készülék
|
Pólusok megnevezése
|
3P+N
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
200 A
|
Névleges áramerősség
|
200 A -40 °C
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
30 kA
|
I²t gerjesztéskor
|
6700000 A².s
|
Csatlakozás típusa
|
Tápfeszültség áramkör: hullámsaru50 mm²
Tápfeszültség áramkör: hajlékony kábel kábelvégződéssel, 20 x 3 mm
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (fázis) , 12 x 4…10 mm² (rugalmas)
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (fázis) , 12 x 4…10 mm² (merev)
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (nulla) , 18 x 4…10 mm² (rugalmas)
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (nulla) , 18 x 4…10 mm² (merev)
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
24
|
Termék súlya
|
1,6 kg
|
Szín
|
Antracitszürke (RAL 7016)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1, belső szekrény
IEC 61439-2, belső szekrény
IEC 60947-7-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
44,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,563 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7 cm
|
2. csomag szélessége
|
38,5 cm
|
2. csomag hossza
|
44,5 cm
|
2. csomag súlya
|
7,838 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
95 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
194 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
BVB
|
Elfogadva
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|