Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04208 picture- challenge-com
LVS04208
2 db rögzítő függőleges földsínhez, mag.=80mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Tartószerkezet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Cella-készülék csatlakozás Földelősín: függőleges csavarozható
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Csavarozható
Rögzítés Funkcionális oszlopok
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Magasság 80 mm
Szélesség 47 mm
Mélység 20 mm
Szín Természetes
Termék súlya 0,08 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 5,400 cm
1.csomag hossza 10,000 cm
1. csomag súlya 77,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,769 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No