Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04602 picture- challenge-com
LVS04602
Linergy Evolution függőleges összekötő sín 1600 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás kiegészítők
Termék neve Linergy TA
Product name PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Linergy Linergy TA összekötősín
Tartozék Rögzítőkeret
Rögzítőelemek
Szabványok IEC 61439-2, belső szekrény
IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok AS/NZS
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás Linergy gyűjtősín
Beépített készülék Csatlakozás: gyűjtősín függőleges beszerelés
Le névleges üzemi áram 1600 A
Magasság 140 mm
Szélesség 50 mm
Mélység 4 mm
Termék súlya 0,7 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 5,5 cm
1.csomag hossza 14,5 cm
1. csomag súlya 698,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,216 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 43,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 99,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 38