Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04665 picture- challenge-com
LVS04665
Rögz. sínt., vízsz.,lap.sínhez 10mm D600
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy BS
Termék vagy alkatrész típusa Síntámasz
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Linergy Linergy BW összekötősín
Linergy Linergy TA összekötősín
Termék specifikus alkalmazás 10 mm vastag vízszintes lapos összekötősín tartására
Sín leírása Lapos sík
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás Linergy TA vízszintes gyűjtősín - rögzített, 2 TL között
Linergy BW vízszintes gyűjtősín - rögzített, 2 TL között
Szekrény/mező leírás Mező
Szekrénymélység 600 mm
Termék rendeltetési helye Kerethez
Sínpozíció Felső
Rúdszélesség 60 mm
80 mm
50 mm
Telepítési irány Vízszintes
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 7,000 cm
1.csomag hossza 55,000 cm
1. csomag súlya 2,382 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 10,172 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No