Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04785 picture- challenge-com
LVS04785
20 db csavar sínekhez, M8x35mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőkészlet
Termék neve Linergy BW
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Linergy Linergy BW összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tartozék 2 érintkező alátét
1 anya
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező
ISO menet M8
Mennyiség készletenként 20 darabos készlet
Hosszúság 35 mm
Szín Természetes
Termék súlya 0,52 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 6,0 cm
1.csomag hossza 11,0 cm
1. csomag súlya 524,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,73 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No