|
|
|
LVS04853
Hátsó csatlakozó takaró NS1600, függőleges,r ögzített
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hátsó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Interfész tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P váz készlet
|
Fülke felosztási forma
|
1-es típusú
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm, mélység 400 + 400 mm
|
Beépített készülék
|
Függőleges rögzített, 2 TL között NS630b...1600
Függőleges rögzített + rögzített NT06...16
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Magasság
|
300 mm
|
Szélesség
|
575 mm
|
Termék súlya
|
8,42 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
64,0 cm
|
1.csomag hossza
|
83,5 cm
|
1. csomag súlya
|
8,489 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
66,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
84,0 cm
|
2. csomag hossza
|
128,0 cm
|
2. csomag súlya
|
181,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
BVB
|
Elfogadva
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|