Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS04955 picture- challenge-com
LVS04955
Forma3 függőleges elv. hátsó csatl. - 3/4M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Partíció
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P váz készlet
Fülke felosztási forma 3 forma
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Telepítési irány Függőleges
Függoleges modulok (50 mm) száma 4
Beépített készülék Hátsó csatlakozás
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 200 mm
Szélesség 2238 mm
Termék súlya 0,4 kg
Felületkezelés Matt
Textured
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 30,000 cm
1.csomag hossza 39,700 cm
1. csomag súlya 1,338 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 86,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 65,520 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No