|
|
|
LVS08067
5 soros Pack 250 fali szekrény
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék neve
|
PrismaSeT Pack 250
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Készülék alkalmazás
|
24V fan coil
|
Szekrény típusa
|
Moduláris szekrény konfigurációtól függő
Fém szekrény
Indoor enclosure
|
Szekrény/mező leírás
|
Fali szekrény - szélesség 600 mm
|
Tartozékok
|
1 x szekrény
1 x földelőkészlet
5 x előlap
5 x moduláris sín
|
További információ
|
Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
|
Type of front plate
|
Moduláris
Szabad 6M zóna külön kell rendelni
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
21
|
Sorok száma
|
5
|
Soronkénti modulszám
|
24
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
|
Termékbizonyítvány
|
AS/NZS
EAC
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Névleges áramerősség
|
250 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
|
Rövidzárlati áram
|
50 kA
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
25 kA 1 s megfelel IEC 61439-1
|
Szabályzott csúcs ellenállási áram
|
53 kA megfelel IEC 61439-1
|
Villamos szigetelési osztály
|
Class II.
|
Anyag
|
Hőkezelt acél
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
595 mm
|
Magasság
|
1080 mm
|
Mélység
|
205 mm
|
Termék súlya
|
21,4 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP30 előlappal
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
|
IK védelmi fokozat
|
IK07 előlappal
IK08 with transparent door
IK10 műanyag szálas optikai kábellel
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Szeizmikus teszztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
65,5 cm
|
1.csomag hossza
|
114,0 cm
|
1. csomag súlya
|
23,25 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
76,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
128,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
BVB
|
Elfogadva
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|