Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08069 picture- challenge-com
LVS08069
7 soros Pack 250 fali szekrény
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék neve PrismaSeT Pack 250
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Készülék alkalmazás 24V fan coil
Szekrény típusa Moduláris szekrény konfigurációtól függő
Fém szekrény
Indoor enclosure
Szekrény/mező leírás Fali szekrény - szélesség 600 mm
Tartozékok 1 x szekrény
2 x földelőkészlet
7 x előlap
7 x moduláris sín
További információ Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
Type of front plate Moduláris
Szabad 6M zóna külön kell rendelni
Függoleges modulok (50 mm) száma 27
Sorok száma 7
Soronkénti modulszám 24
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
Termékbizonyítvány AS/NZS
EAC
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 250 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
Rövidzárlati áram 50 kA
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 25 kA 1 s megfelel IEC 61439-1
Szabályzott csúcs ellenállási áram 53 kA megfelel IEC 61439-1
Villamos szigetelési osztály Class II.
Anyag Hőkezelt acél
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Szélesség 595 mm
Magasság 1380 mm
Mélység 205 mm
Termék súlya 25 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Környezet
IP védettségi szint IP30 előlappal
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IK védelmi fokozat IK07 előlappal
IK08 with transparent door
IK10 műanyag szálas optikai kábellel
Mechanikai hibatűrési képesség Szeizmikus teszztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,000 cm
1. csomag szélessége 65,500 cm
1.csomag hossza 144,500 cm
1. csomag súlya 29,450 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 93,000 cm
2. csomag szélessége 131,000 cm
2. csomag hossza 202,000 cm
2. csomag súlya 316,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
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
Fenntartható csomagolás Igen