Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08115 picture- challenge-com
LVS08115
Wall mounted extension enclosure, PrismaSeT G, W 600mm, H 780mm (15M), IP30, without side plates
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Ház gépkezelő doboz számára
Készülék alkalmazás 24V fan coil
Szekrény típusa Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
Fém szekrény
Indoor enclosure
Szekrény/mező leírás Fali szekrény - szélesség 600 mm
Készlet összeállítás Uprights
Rear plate
Top plate
Bottom plate
További információ Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
Type of front plate Nélkül külön kell rendelni
Függoleges modulok (50 mm) száma 15
Soronkénti modulszám 24
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
Termékbizonyítvány AS/NZS
EAC
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
Rövidzárlati áram 50 kA
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 25 kA 1 s megfelel IEC 61439-1
Szabályzott csúcs ellenállási áram 53 kA megfelel IEC 61439-1
Villamos szigetelési osztály Class II.
Anyag Hőkezelt acél
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Szélesség 600 mm
Magasság 780 mm
Mélység 205 mm
Mennyiség készletenként 1 darab
Környezet
IP védettségi szint IP30 előlappal
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IK védelmi fokozat IK07 előlappal
IK08 with transparent door
IK10 műanyag szálas optikai kábellel
Mechanikai hibatűrési képesség Szeizmikus teszztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,0 cm
1. csomag szélessége 65,5 cm
1.csomag hossza 84,0 cm
1. csomag súlya 12,75 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 94,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 113,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
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
Fenntartható csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No