Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08134 picture- challenge-com
LVS08134
Átlátszó ajtó G szekrényhez 12M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
Type of door Átlátszó
IP védettségi szint IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IP30 ajtó nélkül
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
Kiegészítő jellemzők
Installation description Fali szekrény - szélesség 600 mm
Kihúzható szekrény - szélesség 600 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 1
Door opening angle 130°
Függoleges modulok (50 mm) száma 12
Szekrény anyaga Kezelő (rotációs hajtás): poliamid
Üveg
Keret: kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 630 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 36 mm
Termék súlya 4,5 kg
Anyag Üveg
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 64,2 cm
1.csomag hossza 70,0 cm
1. csomag súlya 5,54 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 90,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 77,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen