Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08185 picture- challenge-com
LVS08185
Kábelcsatorna ajtó G szekrény 15M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
Type of door Teli
IP védettségi szint IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IP30 ajtó nélkül
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
Kiegészítő jellemzők
Installation description Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 2
Door opening angle 130°
Függoleges modulok (50 mm) száma 15
Szekrény anyaga Kezelő (rotációs hajtás): poliamid
Keret: kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 780 mm
Szélesség 300 mm
Mélység 33 mm
Termék súlya 3 kg
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 34,0 cm
1.csomag hossza 84,5 cm
1. csomag súlya 4,29 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 97,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 114,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No