Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08212 picture- challenge-com
LVS08212
Álló G bővítőszekrény IP30 27M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Ház gépkezelő doboz számára
Készülék alkalmazás 24V fan coil
Szekrény típusa Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
Fém szekrény
Indoor enclosure
Szekrény/mező leírás Álló szekrény - szélesség 600 mm
Készlet összeállítás Uprights
Rear plate
Top plate
Bottom plate
Talapzat
További információ Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
Type of front plate Nélkül külön kell rendelni
Függoleges modulok (50 mm) száma 27
Soronkénti modulszám 24
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
Termékbizonyítvány AS/NZS
EAC
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
Rövidzárlati áram 50 kA
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 25 kA 1 s megfelel IEC 61439-1
Szabályzott csúcs ellenállási áram 53 kA megfelel IEC 61439-1
Villamos szigetelési osztály Class II.
Anyag Hőkezelt acél
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Szélesség 595 mm
Magasság Porcelán alátéttel: 1580 mm
Mélység 205 mm
Termék súlya 21,7 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Környezet
IP védettségi szint IP30 előlappal
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IK védelmi fokozat IK07 előlappal
IK08 with transparent door
IK10 műanyag szálas optikai kábellel
Mechanikai hibatűrési képesség Szeizmikus teszztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 66,5 cm
1.csomag hossza 160,0 cm
1. csomag súlya 23,11 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 96,0 cm
2. csomag szélessége 133,0 cm
2. csomag hossza 202,0 cm
2. csomag súlya 204,88 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
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
Fenntartható csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No