|
|
|
LVS08342
Kábelcsatorna G szekrényhez IP55 7M
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
Hátsó védőrács
|
Készülék alkalmazás
|
24V fan coil
|
Szekrény típusa
|
Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
|
Tartozékok
|
1 x szekrényajtó
|
További információ
|
Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
|
Type of front plate
|
Nélkül
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
7
|
Soronkénti modulszám
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V
|
Névleges áramerősség
|
630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Szélesség
|
300 mm
|
Magasság
|
450 mm
|
Mélység
|
260 mm
|
Termék súlya
|
8,82 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP55 Ajtóval
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 Ajtóval megfelel EN/IEC 62262
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Szeizmikus teszztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11 cm
|
1. csomag szélessége
|
36 cm
|
1.csomag hossza
|
44 cm
|
1. csomag súlya
|
8,595 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
37 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
55 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|